RA2E1 Fast Prototyping Board
RA2E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA2E1A93CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載...
トレイルカメラのデモでは、RZ/V2L SoCのDRP-AI (Dynamically Reconfigurable Processor for AI)サブシステムの機能と、高速起動のLinux(<1.6s)の実装を紹介します。 RZ/V2Lの主要なサブシステムをすべて使用した複合システムです。 オンチップのArm® Cortex-M33®(CM33)MCUは、Linuxが起動する前でも画像をキャプチャし、DRP-AIニューラルプロセッシングユニット(NPU)を使用して画像を処理して、複雑なシーン内のオブジェクトを迅速に識別します。 ディスプレイを使用して識別されたオブジェクトを視覚的に表示し、コマンド ライン アプリでは推論のテキストベースのログを表示する機能により、製品内でそれぞれ拡張できる多くの機能が追加されます。 低消費電力は、システム全体に電力を供給し、動きが検出されるまでメインボードの電源をオフにしておくためのバッテリーの簡単な使用によって示されています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
RA2E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA2E1A93CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載...
Avnetの RZBoard V2L は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) アプリケーション向けに最適化された、電力効率の高いビジョン AI アクセラレータ開発ボードです。 コンパクトなRaspberry Piシングルボードコンピュータフォームファクタは、多彩な拡張インタフェースを備えており、HDMIまたはMIPIディスプレイ...