GreenPAK SLG46121 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46121V-SKT includes the SLG4SA12DS-16x16 socket adapter and 50 SLG46121V samples.
SLG46121は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、 SLG46121のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。 SLG46121の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。 マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.45 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 987 KB | |
アプリケーションノート | PDF 294 KB | |
アプリケーションノート | PDF 539 KB | |
4件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46121V-SKT includes the SLG4SA12DS-16x16 socket adapter and 50 SLG46121V samples.
The SLG46121V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター