uPD720115 USB 2.0 4ポートハブリファレンスデザイン
uPD720115K8-701-BAL-Aを使用したUSB2.0 4ポートハブのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB2.xポートから4つのUSB2.0ポートを拡張することができます。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます...
µPD720115はポータブルデバイスを充電するためのBattery Charging spec 1.2に対応したUSB2.0 ハブ・コントローラです。スマートフォンやタブレットPCなどの充電をUSB経由で行うための機能を内蔵しております。また、LSIで必要な 3.3V/1.05V用の電源レギュレータを内蔵し、外部レギュレータ無しにUSBケーブルからの5Vで動作することができます。また、動作 温度を産業機器で必要とされる-40℃まで対応したことで、あらゆる機器で使用可能なハブ・コントローラです。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 670 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 395 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 381 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 409 KB | |
カタログ | PDF 1.11 MB | |
5件
|
uPD720115K8-701-BAL-Aを使用したUSB2.0 4ポートハブのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB2.xポートから4つのUSB2.0ポートを拡張することができます。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます...
Our RZ/V2L SoM offers a versatile platform packed with features and connectivity options like wireless, USB, and CAN, simplifying the integration of system components....
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター