ルネサスは、USB 3.0対応コントローラとUSB 2.0ホストで、次世代の組込みシステム開発をサポート。

コントローラ、ホスト

USB 3.0およびxHCIホストコントローラ

USB 3.0およびeXtensible Host Controller Interface(xHCI:拡張可能なホストコントローラインタフェース)仕様に基づくUSBホストコントローラ。 システムバスはPCIe Gen2仕様に準拠。

μPD720202
μPD720201

USB3.0 ハブ・コントローラ

USB3.0規格に準拠したUSBハブ・コントローラです。 レギュレータ内蔵による5V単一電源動作、ポータブル機器充電仕様に対応しています。

μPD720210
μPD720211

USB 2.0ホスト/ペリフェラルコントローラ(汎用CPUインターフェース)

USBを電子機器にシームレスに統合するために、ホストと周辺機器の両方のUSB通信機能を提供するシングルチップソリューションです。

R8A66597

 

USB 2.0ペリフェラルコントローラ(汎用CPUインターフェース)

このペリフェラルコントローラは、低消費電力の小型パッケージで、モバイルバスパワー機器に最適に使用できるように開発されています。。

R8A66593
M66291

USB 2.0 ハブコントローラ

このハブコントローラは、PC上のUSBポートの数を増やすために使用します。 PCI 1.1仕様に準拠したこのコントローラは、スタンドアロンのハブデバイスとして、またはキーボード、ディスプレイ、プリンタ、その他の周辺機器に内蔵USBポートを追加するためのコンパクトなソリューションとして使用できます。

μPD720115

 
 
 

 

 

プロダクトセレクタ: USBスイッチ&ハブ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ