メインコンテンツに移動

概要

説明

μPD720210は、USB3.0規格に準拠したUSBハブコントローラです。LS (low-Speed)/FS (full-Speed)/HS (high-Speed)/SS (SuperSpeed)に対応したUSBポートを4ポート備えます。

μPD720210は、76ピンのQFNパッケージで、従来製品に比べて以下の点を改良しています。

  • 単体製品として市場シェアトップの当社製USB3.0ホストとの最良の互換性
  • 省電力モード時の電力を業界トップレベルの約10mWに抑制
  • 小型QFNパッケージ採用とレギュレータなど周辺部品内蔵による実装面積削減及びトータルコストの低減

特長

  • Interface standard: USB 3.0
  • USB ports: 1 upstream port, 4 downstream ports
  • VDD: 3.3V, 1.05V
  • Clock: 24MHz Xtal clock input
  • Package: 76-pin QFN (9mm x 9mm)
  • Ta: 0 °C to 70 °C

製品比較

アプリケーション

  • スタンドアロンハブ・モニターハブ・パソコン用ドッキングステーション
  • パソコン内蔵ハブ
  • デジタルテレビ・ハードディスクレコーダ・セットトップボックス
  • ブルーレイレコーダ・ブルーレイプレーヤ
  • USBストレージ・NAS
  • USB出力用ACアダプタ・USB出力用モバイルバッテリー

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 758 KB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 607 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 275 KB
製品別信頼性資料 PDF 394 KB
製品別信頼性資料 PDF 408 KB
カタログ PDF 1.11 MB
その他資料 PDF 176 KB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード ZIP 5.53 MB
ガイド PDF 1.03 MB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 5.53 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 6 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中