uPD720210K8-BAF-Aを使用したUSB3.0 4ポートハブのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB3.xポートから4つのUSB3.0ポートを拡張することができます。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます。
設計データ (回路図など)は、Design Kitに含まれています。
適用されたフィルター