uPD720201 PCIeアドインカードリファレンスデザインボード
uPD720201K8-701を使用したPCIeアドインカードのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイカードは、PCのPCIeインタフェースから4つのUSB3.0ポートを拡張することが可能です。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます...
μPD720201は、USB3.0規格およびxHCI規格(eXtensible Host Controller Interface) 1.0に準拠したUSBホストコントローラです。システムバスはPCIe Gen2規格に準拠しています。LS (low-Speed)/FS (full-Speed)/HS (high-Speed)/SS (SuperSpeed)に対応したUSBポートを4本備えます。
μPD720201は、68ピンのQFNパッケージで、従来製品に比べて以下の点を改良しています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | ログインしてダウンロード PDF 962 KB | |
マニュアル-ハードウェア | ログインしてダウンロード PDF 1.68 MB | |
アプリケーションノート | ログインしてダウンロード PDF 219 KB | |
ガイド | PDF 1.03 MB | |
4件
|
uPD720201K8-701を使用したPCIeアドインカードのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイカードは、PCのPCIeインタフェースから4つのUSB3.0ポートを拡張することが可能です。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。