uPD720201K8-701を使用したPCIeアドインカードのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイカードは、PCのPCIeインタフェースから4つのUSB3.0ポートを拡張することが可能です。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます。
設計データ(回路図など)は、Design Kitに含まれています。
適用されたフィルター