メインコンテンツに移動

概要

説明

M66291はFull-Speed USB2.0仕様に準拠し、Full-Speedトランシーバを内蔵したUSBデバイスコントローラです。

USB2.0仕様の全転送タイプに対応し、3KバイトのFIFOを最大7本のエンドポイントに設定が可能です。
極性設定可能なDMAインタフェースを2chを持ち、さまざまなDMAモードに柔軟に対応。また、極性設定可能な割りみ
端子を2本持ち、各種割り込み要因を自由に割り当てることが可能です。

I/O電源が2.7~5.5Vに対応するため、5V電源のCPUとも接続可能です。

M66291は、数々の実績を持つルネサスオリジナルFull-Speed USB IPを使用して開発されています。このため、
将来的にシステムLSIに展開する場合でもスムーズに移行することができます。

製品比較

アプリケーション

  • プリンター、スキャナー
  • ディスプレイモニタ、マルチメディアスピーカー
  • デジタルカメラ、ターミナルアダプタ
  • その他、高速USB搭載のPC周辺機器全般

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.25 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.14 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 620 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 597 KB English
4件