メインコンテンツに移動

概要

説明

μPD720211は、USB3.0規格に準拠したUSBハブコントローラです。LS(Low-Speed)/FS(Fulll-Speed) /HS(High-Speed)/SS(SuperSpeed)に対応したUSBポートを2ポート備えます。4つのポートを搭載した当社従来品 「μPD720210」に加え、2つのポートを有する新製品がラインアップに加わることにより、お客様は、パソコンやタ ブレット、モニターやドッキングステーション(ノートパソコンに接続する機能拡張ユニット)、デジタルテレビなどにポートを増設する際、増設したいポート 数に応じてUSB3.0ハブ・コントローラLSIを選択することが可能になります。

μPD720211は、これまで当社従来品でも同様に 搭載していた降圧のためのレギュレータおよびタブレットやスマートフォンなどの高速充電を実現するための周辺部品 を、今回USB3.0対応ハブ・コントローラLSIとして業界最小クラスの小型QFN(Quad Flat No-Lead)パッケージに封入したことに加え、省電力モード時の消費電力は約5mW(ミリワット)、USB3.0動作時でも約350mWと、業界最小 クラスの低消費電力動作を実現することが特長です。

特長

  • Compliant with Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0, which is released by USB Implementers Forum, Inc.
    • Low-Speed (1.5Mbps) / Full-Speed (12Mbps) / High-Speed (480Mbps) / SuperSpeed (5Gbps)
    • USB-IF Certfied: TID (Test ID) = 330000044
  • Has Windows Hardware Certification for Windows 8 and Windows 8.1 (Submission ID = 1651367)
  • USB ports: 1 upstream port, 2 downstream ports
  • VDD: 3.3V, 1.05V
  • Clock: 24MHz Xtal clock input
  • Package: 56-pin QFN (8mm x 8mm)
  • Ta: 0 °C to 70 °C

製品比較

アプリケーション

  • スタンドアロンハブ・モニターハブ・パソコン用ドッキングステーション
  • パソコン内蔵ハブ
  • デジタルテレビ・ハードディスクレコーダ・セットトップボックス
  • ブルーレイレコーダ・ブルーレイプレーヤ
  • USBストレージ・NAS
  • USB出力用ACアダプタ・USB出力用モバイルバッテリー

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 794 KB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 628 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 275 KB
製品別信頼性資料 PDF 395 KB
製品別信頼性資料 PDF 409 KB
カタログ PDF 1.11 MB
その他資料 PDF 138 KB
ガイド PDF 1.03 MB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 4.31 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 6 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター