uPD720211K8-701-BAL-Aを使用したUSB3.0 2ポートハブのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB3.xポートから2つのUSB3.0ポートを拡張することができます。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます。
設計データ (回路図など)は、Design Kitに含まれています。
適用されたフィルター