メインコンテンツに移動

説明

画像
Wi-Fi Development Banner

Wi-Fi implementation is made simple and fast by adding a comprehensive suite of AT-Commands to our wireless family (DA16200 Wi-Fi and DA16600 Wi-Fi/Bluetooth® Low Energy combo).

You can access the industry-leading low power features of the DA16200/DA16600 family simply, quickly and without having to develop any complex software on the Wi-Fi side.

  • A full end-to-end solution
  • Fast prototyping, fast implementation, fast to market
  • Ready to use examples for drag and drop
 

Benefits

  • Fast and easy development
  • Limited software development
  • No Wi-Fi stack knowledge needed
  • Fully certified DA16200 module
画像
AT Command
続きを読む 折りたたむ

特長

  • Wi-Fi provisioning
  • MQTT commands
  • Sleep commands
  • Firmware update Over-the-Air commands (OTA)
  • GPIO configuration commands
  • Custom AT

ターゲットデバイス

 
分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 83.97 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 915 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 1.38 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 1.57 MB
5件
分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 3.83 MB
データシート PDF 3.62 MB
その他資料
ログインしてダウンロード ZIP 845 KB
クイックスタートガイド PDF 1.19 MB
クイックスタートガイド PDF 1.56 MB
クイックスタートガイド PDF 1.40 MB
製品概要 PDF 810 KB
7件

サンプルコード