メインコンテンツに移動

概要

説明

DA16200システムオンチップ(SoC)は、常時接続のWi-Fi IoT機器向けに1年以上のバッテリ動作を実現した世界初のWi-Fi SoCです。 Wi-Fiネットワークに常時接続する機器でもバッテリ駆動時間を飛躍的に向上させる低消費電力型のWi-FiネットワークSoCです。 ほとんどのアプリケーションで、1年以上のバッテリ駆動が可能です。SoCのレンジは業界トップクラスであるため、出力やレンジのトレードオフがありません。 また、このチップは、Wi-Fiおよび上位スタック層での認証と暗号化のためのWPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) およびTLS (Transport Layer Security)など、非常に強力なIoTセキュリティも備えています。 DA16200はフルオフロードデバイスであり、Wi-FiとTCP/IPネットワークスタック全体、さらには最終製品のアプリケーションコードも、外部のCPUやMCUを必要とせず、オンチップで実行することが可能です。 また、安価な小型MCUからDA16200にコマンドを送信しても、SoCはオフロードのネットワークスタック機能をフルに発揮することができます。

DA16200モジュール は、超低消費電力のWi-Fi SoCであるDA16200を補完するのに最適な製品です。

メリット

  • 低消費電力Wi-Fi
  • ほとんどのアプリケーションで1年以上のバッテリ駆動を実現
  • 優れたレンジ
  • Wi-Fiレイヤでの強固ななセキュリティ
  • 上位スタック層での強固なセキュリティ
  • 連続接続でも長時間のバッテリ駆動が可能
  • フルオフロード、チップに全スタックを実行
  • 外部CPUやMCUを一切使用せずに動作
  • オプションで外部MCUの動作が可能
  • 用途に応じた複数のスリープモード
  • SoCまたはモジュールとして利用可能
  • アナログまたはデジタルのセンサ情報をチップ上で処理

パッケージ

  • QFN-48 (6mm x 6mm x 0.9mm)
  • FcCSP-72 (3.8mm x 3.8mm x 0.68mm)

Wi-Fi ATコマンドセット

DA16200/DA16600ファミリの業界をリードする低消費電力機能を、シンプルかつ迅速に、Wi-Fi側の複雑なソフトウェアを開発することなく利用できます。 詳しくは、DA16200 Wi-Fi ATコマンド・セットのページをご覧ください。

特長

  • 802.11n 1x1
  • 2.4GHz
  • 20MHzチャネル
  • 3種のスリープモード
  • Wi-Fi認証
  • Arm® Cortex®-M4Fプロセッサ
  • SRAM
  • ハードウェア暗号化エンジン
  • PAとLNAを内蔵
  • OTAエンジン
  • 複数のI/O
  • ADCエンジン
  • ホストレスモードまたはホストモード

製品比較

アプリケーション

  • Thermostats
  • Door locks
  • Security cameras
  • Video door bells
  • Temperature sensors
  • Smoke detectors
  • Other wireless sensors
  • Garage door openers
  • Pet trackers
  • Asset trackers
  • Home automation
  • Commercial
  • Industrial
  • Residential

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DA16200 Wi-Fi AT Command Set
Simple and fast Wi-Fi implementation using a comprehensive suite of AT-Commands for the DA16200 Wi-Fi and DA16600 Wi-Fi/Bluetooth LE combo products.
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング