メインコンテンツに移動

概要

説明

CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。

複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットはWi-Fiモジュール(DA16600)を同梱しており、Ethernet通信にも対応しています。

また、FreeRTOS、AzureRTOS、ミドルウェアを使用したソフトウェア構造と、クラウド接続部分・OTAなどのアプリケーション例を提供します。クラウドコネクティビティ機器を効率的に開発し、市場投入までの時間を大幅に短縮するための理想的なプラットフォームになっています。

RXクラウドソリューション、およびルネサス クラウドソリューションで、本ソリューションの詳細を確認ください。

キット同梱品

  • CK-RX65N v2 ボード
  • US159-DA16600EVZ Pmod
  • Type-A to Micro-B USBケーブル
  • Type-A to Micro-B USBアダプターケーブル
  • Type-C to Type-C USBケーブル

特長

  • 主な機能
    • Wi-Fi、 US159-DA16600EVZ Pmod
    • Ethernet
    • USBフルスピード (Host/Device)
    • センサ:
      • 湿度、温度
      • 室内空気質
      • 室外空気質
      • 心拍数、血中酸素飽和度(SpO2)、呼吸数*OB1203(EOL)
      • 気圧
    • 加速度、ジャイロ、磁気MEMSマイクロフォン2個
    • バッテリコネクタ
    • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • USB Type-C コネクタ
  • 搭載MCU
    • R5F565NEHDFBマイクロコントローラ
    • 120 MHz、RX v2コア
    • 2 MBコードフラッシュ、640 KB SRAM
    • トラステッドセキュアIP(TSIP)
    • 144ピン、LQFPパッケージ
  • エコシステム
    • MCUとPmodの電流測定ポイント
    • USBまたは外部電源による5V入力
    • USBシリアルコンバータ
    • オンボードデバッガ (E2OB)
    • 4つのユーザLED
    • 1つのユーザボタン
    • 2つのDigilent Pmod™ コネクタ (SPI/UART/I2C:Type6AとType2A)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
クラウド向け開発支援ツール QE for OTA
クラウド(AWS、Azure)を利用したOTA(Over the Air)を簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
2件

サンプルコード

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

FreeRTOS PubSub Demo with Trusted Secure IP (TSIP) CK-RX65N V2 概要

このビデオでは、Trusted Secure ID (TSIP) を使用した FreeRTOS PubSub デモの概要を提供します。 

このビデオシリーズの続きは下記をご覧ください

ニュース&ブログ