メインコンテンツに移動

概要

説明

US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy (LE) Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200 SoCと低消費電力のBluetooth LE DA14531 SoCを一つのモジュールに内蔵しています。長時間のバッテリ寿命と低消費電力を両立します。Wi-Fi/Bluetooth LEの共存やBluetooth LE接続によるWi-Fiのプロビジョニングなどの機能を標準装備しています。

US159-DA16600EVZは、タイプ3A Pmod™コネクタを搭載し、DA16600モジュールを内蔵し、低消費電力のWi-Fiと低消費電力のBluetooth機能を1つのモジュールに内蔵しています。 US159-DA16600EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームでIoTシステムを迅速に構築可能です。

特長

  • DA16600MOD-AAC4WA32モジュール
    • 電源電圧3.3V
    • チップアンテナ内蔵
    • Cortex-M4F+ @ 30MHz-160MHzおよびCortex M0+ @ 16MHz
    • 802.11b/g/n無線PHY、2.4GHz
    • Bluetooth 5.1コア認定
    • SoCはOSとTCP/IPスタックをフル稼働
    • メモリ: 256kB ROM、512kB RAM、8kB OTP、48B 保持メモリ、32Mb SPIフラッシュ
    • RF規制認証 – FCC、IC、CE、KC、TELEC、SRRC
    • Wi-Fi Alliance認証 – Wi-Fi CERTIFIED™ b、g、n、WPA™、WPA2™、WPA3™
  • 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
  • 10ピン1.27mmピッチArm Cortex Debugコネクタ(J2)により、ソフトウェア開発とデバッグをサポート

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター