DALI-2 照明システムのデモキット
テセラ・テクノロジーのDALI(Digital Addressable Lighting Interface)照明制御ソリューションは、DALI対応照明機器の開発をワンストップサービスでサポートします。ルネサスのRX 32ビットマイクロコントローラ(MCU)をサポートするさまざまな開発ツールが利用可能です。TCM-RX65N-OP1は...
Renesas RX65N Cloud Kitは、IoT機器開発者に最適な評価環境を備えた、RX65Nマイクロコントローラ搭載クラウド通信評価キットです。アマゾン ウェブ サービス(以降AWS)やMicrosoft Azure(以降Azure)へのWi-Fi接続を容易に実現し、IoT機器開発のスタートを支援します。
本キットにはWi-Fi通信モジュール、温度/湿度センサ、光センサ、3軸加速度センサ、シリアル通信用USBポート、デバッグ用USBポートが搭載されています。本キットからAWSやAzureにアップロードされたセンサデータ等を、クラウドサービス上で観測することができます。
また、統合開発環境e2 studioは、本キット向けに拡張を行っています。FreeRTOSおよびAzure RTOSのネットワークスタックや、コンポーネントライブラリの設定、ソースコードの生成を e2 studioで行うことが可能です。
本キットに搭載されているRX65Nマイクロコントローラは、IoTエッジデバイス向けに最適なHMI(Human Machine Interface)機能やセキュリティ機能を有した次世代汎用MCUです。デュアルバンク機能、トラステッドセキュアIPが内蔵されているため、セキュアなクラウド通信およびファームウェアの更新を簡単強固に実現可能です。
※「Renesas web dashboard」は、AWSもしくはAzureのサービスで代替できることから、2022年に提供を終了いたしました。
様々なプログラムを使ってクラウド通信を評価
テセラ・テクノロジーのDALI(Digital Addressable Lighting Interface)照明制御ソリューションは、DALI対応照明機器の開発をワンストップサービスでサポートします。ルネサスのRX 32ビットマイクロコントローラ(MCU)をサポートするさまざまな開発ツールが利用可能です。TCM-RX65N-OP1は...
適用されたフィルター
Microsoft社のAzure RTOSをRX65N Cloud Kit上で動作させ、Azure IoT Hubへ接続し、センサデータを表示するまでのチュートリアルビデオです。
本開発環境セットアップ編では、本チュートリアルで使用する開発環境の入手・インストール方法を紹介します。
動画内で紹介するツールは以下リンクよりダウンロード可能です。
*次のビデオ
本動画で紹介するアプリケーションノートは、こちらより入手できます:RX65N グループ RX65N Cloud kit でAzure RTOS を用いてセンサデータを可視化する方法 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4 | ブログ | 2022年7月11日 |
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~ | ブログ | 2022年3月15日 |
動画で簡単スタート! Azure RTOS×RX65N Cloud Kitクラウド接続 | ブログ | 2021年10月26日 |
簡単Azure IoT接続!~32bit MCU RX65NがAzure RTOSに対応~ | ブログ | 2021年6月10日 |
簡単操作でIoT開発が行える、RXマイコンのワイヤレス接続ソリューションを動かしてみました | ブログ | 2020年6月16日 |