メインコンテンツに移動

概要

説明

テセラ・テクノロジーのDALI(Digital Addressable Lighting Interface)照明制御ソリューションは、DALI対応照明機器の開発をワンストップサービスでサポートします。ルネサスのRX 32ビットマイクロコントローラ(MCU)をサポートするさまざまな開発ツールが利用可能です。TCM-RX65N-OP1は、"Renesas RX65N Cloud Kit" にDALI通信機能を追加するためのDALI-2準拠のオプションボードです。この設計では、複数のスレーブがAWS上のDALIプロトコルを使用して単一のマスターによって制御されます。ユーザにAWS アカウントを介して通信の設定をステップバイステップでガイドします。

本ソリューションの対応ファイルは、テセラのWeb サイトから入手可能です。

特長

  • DALI-2インタフェース
  • 制御装置は64個の制御ギアと通信可能
  • 制御デバイスは、DALI GUI動作モードまたはAmazon Web Services(AWS)動作モードのいずれかを使用して制御できます
  • このシステムには複数のDALI通信経路があり、"コントロールギア" の後に接続された照明器具の調光制御が可能です
  • 目的に応じて3つの操作モードが利用可能です。
    • DALI GUI操作モード: USB経由でPC上の"DALIマスターコントローラーGUI" アプリケーションで調光を制御
    • AWS Web操作モード: "RX65N Cloud Kit"のWi-Fiモジュール経由の"AWS Web Application" で調光を制御
    • スイッチ動作モード: この"オプションボード" のマトリックスボタンスイッチで調光を制御

アプリケーション

  • スマートビルディング
  • スマートホーム
  • コンシューマ製品
  • 産業用照明制御

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.04 MB
1件

Lab on the Cloud