メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G23屋内空気質センサデモボードは、RL78/G23を搭載したユニークかつ強力な機能を持つデモです。 これにより、CTSU2L、SMS、ELCLなど、ルネサスが提供する最新のIPのプログラミングと評価が可能になります。 電力消費監視用のシンプルな電源構成になっています。 RL78/G23をDA16200と組み合わせた場合のコネクティビティを評価できる様に、PMODコネクタが追加されました。 E2 Lite コネクタは、デバッグ目的で提供されています。 すぐに使えるファームウェアにより、ZMOD4410 と HS4001 をそれぞれ用いて、空気質、温度及び湿度をモニタリングするための固定機能を提供します。

E2 Lite デバッガーは、このキット (標準バージョン) には含まれていないため、別途導入する必要があります。

特長

  • RL78/G23 16ビットマイコン(48ピン、ROM:768KB、RAM:48KB)を搭載
  • 拡張ペリフェラル評価用PMODコネクタ。
  • E2エミュレータLiteまたは従来のE2エミュレータを使用してデバッグ可能
  • 標準ファームウェア、すぐにプログラム可能で、githubでホストされています。
  • 搭載センサーHS4001&ZMOD4410.
  • 16ビットRGBディスプレイ 80p x 160p
  • CPUレスロータリー検出のためのロータリーエンコーダー及びIP。
  • RL78の各種ソフトウェア・ツールに対応

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 938 KB
アプリケーションノート PDF 30.69 MB
回路図 PDF 45 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 61 KB
PCB設計ファイル ZIP 10 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター