メインコンテンツに移動

概要

説明

低消費電力Wi-Fi開発キット「DA16200」はIoT開発を加速させることができ、VirtualZero™ベースのDA16200開発キットは、IoTアプリケーションの開発を簡単かつ迅速に行うことができます。

バッテリ駆動のIoTアプリケーションを開発する場合、DA16200 Wi-Fi開発キットを使用すれば、わずか数分で開発を開始することができます。このWi-Fi開発キットには、電力に敏感な無線アプリケーションに対応するために特別に設計された世界で最も低消費電力のWi-FiチップであるDA16200チップセットに慣れ、評価するために必要なものすべてが含まれています。また、この開発キットはバッテリ駆動のIoTアプリケーションを開発するために必要なすべても提供します。

DA16200開発キットProは、ソフトウェア開発を完全に制御し、当社のパワープロファイリングツールを使用してアプリケーションの消費電力を監視したいソフトウェア開発者にとって理想的な製品です。

メリット

  • 超低消費電力のWi-Fiテクノロジ
  • ほぼすべてのアプリケーションで1年以上のバッテリ寿命
  • 業界トップレベルの幅広い製品ラインアップ
  • 完全に統合されたWi-Fiシステム・オン・チップ(SoC)
  • 完全なオフロード機能
  • 包括的なセキュリティ機能
  •  使いやすい開発ツールにより市場投入までの時間を短縮

特長

  • 高集積の超低消費電力DA16200 Wi-Fiシステム・モジュール
  • 最高のRFパフォーマンス
  • SoCは完全なネットワーキングOSとTCP/IPスタックを実行可能
  • センサ・インタフェース用の4チャネル補助ADCを内蔵
  • 高度なセキュリティ
  • 高度なセキュリティのためのハードウェア暗号エンジンを内蔵
  • 完全なソフトウェア・スタック
  • eMMC/SD拡張メモリ

アプリケーション

  • スマートドアロック
  • スマートサーモスタット
  • スマートドアベル
  • ワイヤレスカメラ
  • 煙探知機
  • 窓センサ
  • ドアセンサ
  • ガレージドアオープナー
  • ペットトラッカー
  • アセットトラッカー
  • ホームオートメーション
  • スマートIoTセンサ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 6.17 MB
回路図 ZIP 9.32 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 53.14 MB
1件

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Demonstration of Matter Protocol Using DA16200

Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.