DA16200 Ultra-Low Power Wi-Fi Modules Development Kit
The DA16200 development kit is the most ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using ultra-low power Wi-Fi.
If you are...
AS043-FGSLEAKPOC2Z可燃性ガス漏れ検知器は、低電力Wi-Fi通信を使用したワイヤレス接続を備えたバッテリー駆動のスタンドアロンシステムです。 このソリューションは、 ZMOD4410 ガスセンサを使用して可燃性ガスの漏れを検出する産業用および家庭用アプリケーションにとって非常に有用なシステムです。 このシステムでは、プロパンガス(LPG)/都市ガスの漏れに関する情報を、Wi-Fi通信を内蔵した単一のマイコン(MCU)を介して検出、警告、およびユーザーへの通信を行うことができます。 Wi-Fiは最も近いルーターと通信し、すべての更新を送信します。
The DA16200 development kit is the most ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using ultra-low power Wi-Fi.
If you are...
適用されたフィルター