ルネサスのコネクティビティ製品でMatter対応スマートホームの未来を創る
Matterは、ブランドに関係なく、またスマートホームのエコシステム全体にわたって、スマートデバイス同士を安全かつ堅牢に接続するための、単一の統一されたIPベースのプロトコルです。Connectivity Standards Alliance(CSA)と協力し、主要ブランドからのサポートを受けることで、各メーカーのMatterの活用によるIoTスマートデバイスの開発を加速し、消費者にとっての互換性が向上します。Matterソリューションは、すべての主要なスマートホームエコシステムと互換性があります。
ルネサスのMatterコンポーネントは、コネクテッドホームに対するビジョンに不可欠であり、すべてのコネクティビティ製品がサポートしています。

私たちは、開発者が安全で信頼性の高いソリューションを簡単に構築できるようにすることを目指しています。Matterプラットフォームは、製品を主要なスマートホームエコシステムと統合するための最良の方法です。Matterプラットフォームの利点は次のとおりです。
- スマートホームエコシステムに相互運用性を導入
- 「モノ」の開発をシンプルに
- 消費者にとっての互換性の向上
- セキュリティとプライバシーの確保
- 真にスマートな家づくり
ルネサスがMatterにとって最良の選択である理由
幅広いポートフォリオ
Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、LTEセルラー接続などの技術を擁するルネサスは、お客様の無線接続に対する要件に対応することができます。
業界最小の消費電力
当社のWi-Fi および BLE SoC は、画期的な超低消費電力技術を統合した製品で、業界最小の消費電力による動作を実現し、複数年のバッテリ寿命を実現します。
エンドツーエンドのセキュリティ機能
ルネサスのコネクティビティ製品は、コネクテッド製品の安全性を確保することに重点を置いており、最新のハードウェア暗号化エンジンや潜在的な脅威から保護するための認証規格など、業界をリードするセキュリティプロトコルを備えています。
使いやすいSDKとATコマンドツールによる優れた製品群
ルネサス製品の業界をリードする低消費電力機能に、Wi-Fi側で複雑なソフトウェアを開発することなく、簡単かつ迅速にアクセスできます。