概要
説明
Matter は、Connectivity Standards Alliance(CSA)によって開発されたスマートホームデバイス用のIPベースの通信プロトコルで、ブランドやエコシステム間の相互運用性を確保し、ユーザエクスペリエンスを向上させ、互換性の問題を軽減します。
Wi-Fi接続を備えたこのMatter対応マルチセンサは、接続用の統一アプリケーションレイヤを介して、スマートホームアプリケーションに関連するセンサデータを収集し、提供します。 光、空気質、湿度など、複数のセンサを処理でき、さまざまなIoT機能をサポートします。 そのバッテリ/ソーラーパワー設計とMatter接続により、配線不要の独立したスタンドアロン動作が可能になり、高速で信頼性の高いシステムとユーザフレンドリなIoT開発が実現します。
このシステムのメリット:
- コンパクトな設置面積と相互運用可能なMatter接続により、使いやすさを実現
- ポータブル/モバイル操作のためのバッテリ/ソーラー駆動設計
- さまざまなスマートホームアプリケーション向けの複数のセンサをサポート
- スマートホームの世界におけるコネクティビティの「デファクト」コネクティビティスタンダードとしての統一アプリケーションレイヤ
製品比較
アプリケーション
- スマートホーム
- オフィスオートメーション
- ビル管理
- HVAC
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Wi-Fi SoC
製品
Bluetooth Low Energy SoC
製品
Low Voltage Boost
製品
Li-ion Charger with Power Management
製品
Automatic Power Switch
製品
Low Iq Buck/Boost
製品
P-FET Switch
製品
RF Switch
製品
Flash QSPI
製品
P-Channel Load Switch
製品
Light Switch
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
Demonstration of Matter Protocol Using DA16200
Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.
Video List