GR-MANGO
GR-MANGOは、RZファミリRZ/A2Mグループ用のGRボードで、Raspberry Pi 4のレイアウトと互換性があり、Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。そして、RZ/A2Mに搭載した”DRP”(動的再構成プロセッサ)は、従来のCPU処理に比べて10倍高速な画像処理ができます。DRP用のライブラリによって...
モノのインターネット(IoT)とエッジコンピューティングが成長し続ける中、企業はさまざまな画像処理システムを迅速に開発し、プロトタイプを作成するための効率的なプラットフォームを必要としています。 Arm® Mbed™ OSは、IoTデバイス向けのアクセス可能でスケーラブルなプラットフォームを提供し、組み込み画像処理アプリケーションの作成を容易にします。 リアルタイムの画像キャプチャと処理、センサの統合、ネットワーク接続などの機能をサポートしています。
このMbedベースの画像処理システムは、スマートディスプレイ、ネットワーク機能、ストレージ、オーディオジャック、センサインタフェースを含むスマートカメラのラピッドプロトタイピングを可能にします。 このデザインは、Wi-Fiモジュールを介したワイヤレスIoT接続と、HDMI、LCD、およびオーディオ入出力用のさまざまなUIインタフェースも備えています。 湿度、温度、空気質の拡張センシングインタフェースにより、システムがさらに強化され、さまざまなアプリケーションに対応する包括的でスケーラブルな画像処理ソリューションとなっています。
システムの利点 :
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動