メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、高効率、モノリシック、同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から最大3Aの連続出力電流を供給できます。これらのデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しており、非常に低いデューティサイクル動作が可能です。1MHzまたは2MHzのスイッチング周波数で動作するため、優れた過渡応答を提供し、小型インダクタの使用が可能です。 安定性にも優れています。 ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、効率を最大化するために非常に低いrDS(ON) MOSFETを内蔵しています。 さらに、ハイサイドMOSFETはPMOSであるため、ブートコンデンサが不要になり、外付け部品数が削減されます。100%デューティサイクルで動作可能です。

ISL80030およびISL80030AはPWMパルス幅変調動作用に構成されており、高速過渡応答を提供するため、出力ノイズとRF干渉を低減できます。 ISL80031およびISL80031Aは、PFM不連続導通動作用に構成されており、軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 これらのデバイスは、熱性能を向上させる露出パッド付きの省スペース8 Ld 2mm x 2mm DFN Pbフリーパッケージで提供されます。 コンバータの占有面積は64mm2未満です。

特長

  • VIN範囲: 2.7V to 5.5V
  • 最大3Aの出力電流
  • スイッチング周波数: 1MHzまたは2MHz
  • 静止電流: 35μA (ISL80031およびISL80031A)
  • 過電流および短絡保護
  • 過温度/過熱保護
  • 負電流保護
  • パワー・グッドおよびイネーブル
  • 100%デューティサイクル
  • ソフトスタートおよびソフトストップ内蔵
  • VIN低電圧ロックアウトおよびVOUT過電圧保護
  • 最大95%のピーク効率

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.36 MB
カタログ PDF 10.21 MB
製品変更通知 PDF 326 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
製品アドバイザリ PDF 85 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター