メインコンテンツに移動

概要

説明

GR-MANGOは、RZファミリRZ/A2Mグループ用のGRボードで、Raspberry Pi 4のレイアウトと互換性があり、Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。そして、RZ/A2Mに搭載した”DRP”(動的再構成プロセッサ)は、従来のCPU処理に比べて10倍高速な画像処理ができます。DRP用のライブラリによって、カメラ画像の処理を省電力で高速に行うことができます。

またGR-MANGOは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。AWS および Microsoft のデバイス認定を取得しているため、安心してすぐIoT機器開発に着手することが可能です。

他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステム、組み込みAIを実現できます。

主な機能

GR-MANGO

  • ルネサス社独自技術の動的再構成プロセッサ「DRP」
  • Arm Cortex-A9「RZ/A2M」搭載
  • CPU 528MHzの高速動作
  • RAM 内蔵4MB, 外部16MB
  • MIPI-CSI カメラインタフェース
  • Micro HDMI
  • Ethernet
  • Audio In/Out
  • USB host function (Type-C)
  • CAN
  • Micro SD
画像
画像

 

画像
GR-Mango Raspberry Pi 4
画像
GR-Mango HDMI Interface

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 5.10 MB English
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 938 KB English
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 987 KB English
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 790 KB English
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 509 KB English
クイックスタートガイド ログインしてダウンロード PDF 1.79 MB English
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 15.65 MB
1件

サンプルコード

Lab on the Cloud