メインコンテンツに移動

Gadget Renesas Boards

GR-ADZUKI

GR-ADZUKI board

GR-ADZUKIはDCモーター、サーボ、センサー(距離、加速度、地磁気など)、電池ボックスを接続しやすくしたボードです。子供向けプログラミング言語スクラッチのArduino用派生ソフトS4Aでプログラミングが楽しめます。

GR-CITRUS

GR-CITRUS board

GR-CITRUSはRuby言語が気軽に使える小型ボードです。RubyだけでなArduinoと互換性のあるスケッチをすることも可能です。また、ESP8266を搭載したボード「WA-MIKAN」と組み合わせることでWiFi通信やマイクロSDカードを使ったシステムをプロトタイプすることができます。

GR-COTTON

GR-COTTON board

白くて丸い基板にフルカラーLEDを搭載し、光とデザインをつなぎやすくするボード。GR-KURUMIと同様にRL78/G13マイコンを搭載しています。

GR-KAEDE

GR-KAEDE board

画像処理が得意ながじぇっとるねさすボード。32ビットのマイコンRX64Mを搭載。Arduino UNOに互換性があります。

GR-KURUMI

GR-KURUMI board

がじぇっとるねさす第二弾の桜色のボード。16ビットのマイコンRL78/G13を搭載。Arduino Pro Miniに互換性があります。

GR-LYCHEE

GR-LYCHEE board

GR-LYCHEEはカメラと無線を搭載したIoTプロトタイピングボードです。RZファミリRZ/A1LUグループ用のGRリファレンスボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 ARM®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。

GR-MANGO

画像
GR-MANGO Board

GR-MANGOはRZ/A2Mを搭載しており、組み込みAI向けに高速な画像処理が可能です。動的再構成プロセッサDRPを搭載しています。

GR-PEACH

GR-PEACH board

10MBの内蔵RAMに加え、ARM Cortex-Aの処理能力により、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピング向け。

GR-ROSE

GR-ROSE board

ロボットやIoTのプロトタイピング用小型ボードです。32ビットのマイコンRX65Nを搭載。Arduino, ROS2, AWS FreeRTOSを使ったアプリケーションに最適です。

GR-SAKURA

GR-SAKURA board

がじぇっとるねさす第一弾の桜色のボード。32ビットのマイコンRX63Nを搭載。Arduino UNOに互換性があります。

 
 

IDE for Gadget Renesas

開発環境

IDE for GR

IDE for GRはローカル環境で手軽にプログラム開発ができるArduino IDEライクなツールです。