概要
GR-KAEDEは、RXファミリRX64MグループMCU用のGRリファレンスボードで、カメラ用の専用バス、オンボードSDRAMによって最大10fpsのVGAクラスの画像処理が可能です。
Arduino UNOと互換性のある端子配置、ライブラリが準備されており、マイコンの専門知識がなくても導入が容易になっています。
GR-KAEDEの主な機能
GR-KAEDE
- ルネサス32ビットマイコンRX64MグループMCU(R5F564MLCDFB)を搭載
- Arduino UNO互換で各種シールドを搭載可能。

GR-KAEDE with camera
- オプションのカメラモジュールによって、画像処理が可能。
- 人物検知、物体検知が可能。最大10fps VGAクラスの処理性能を実現。

GR-KAEDEピンマップ
詳細仕様
搭載マイコン
RX64M(R5F564MLCDFB 144pin QFP)
ROM/RAM
4MB(※)/552KB
Data Flash
64KB
動作周波数
96MHz (外部発振12MHzを8逓倍)
サブクロック
32.768kHz
動作電圧
3.3V
ボード搭載
USBホスト/ペリフェラル(排他使用)、Ethernet、Micro SDソケット、JTAGインタフェース、DC電源ジャック(5V)、ユーザスイッチ、リセットスイッチ、Arduinoシールド用インタフェース、カメラボード用インタフェース、ユーザ用LED、USBマスストレージライクなプログラム書き込み。
※USBマスストレージ書き込み使用時は、約1920KBまで使用可能。
関連情報
e2 studio用プロジェクト
Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。
- クリックしてダウンロードしてください。e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。
GR-KAEDE Sketch v121-e2v7 Project File (ZIP)
補足:e2 studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。
技術サポート情報
技術情報
- がじぇっとるねさすサポートコミュニティ
GR-SAKURA/GR-SAKURA-FULLボードを使った様々な作品やプログラム、最新情報が満載です。こちらに作品や質問をお気軽に投稿ください。 - お問合せE-mail [email protected]
関連Webページ