メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8022は、チャネルごとに最大で2A/1.7Aの連続出力電流を供給可能な高効率のデュアル同期整流降圧型DC/DCレギュレータです。入力RMS電流とEMIを抑えるために、2系統のチャネルは180°異なる位相で動作します。入力電圧範囲は2.8V~5.5Vで、シングルセルのLiイオンバッテリ、3セルのNiMHバッテリ、または5Vレギュレート電源が使えます。電流モード制御アーキテクチャの採用により、高周波でもきわめて低いデューティサイクルで動作し、高速負荷変動応答と優れたループ安定性を実現しています。

ISL8022は2.25MHzのスイッチング周波数で動作し、小型で低コストのインダクタやコンデンサを使用できます。両方のチャネルともに0.6Vを下限とする低電圧出力に最適化されています。

ISL8022は、ユーザが選択可能な2つの動作モード(強制PWMモードとPFM/PWMモード)を備えています。強制PWMモードの動作ではノイズやRF干渉を低減し、PFMモードの動作では軽負荷時のスイッチング損失を抑えて高効率を実現します。PFM動作モードの場合、両方のチャネルの合計待機時電流はわずか40μAなので、軽負荷時の効率を高めてバッテリ動作時間を最大限に伸ばせます。

ISL8022は、パワーアップ時に両方の出力をモニタする1msのパワーグッド(PG)を備えています。また、シャットダウン時に動作する出力コンデンサの放電回路も内蔵しています。そのほか、デジタル制御のソフトスタート機能、パワーシーケンスを実現するイネーブル機能、過電流保護機能、サーマル・シャットダウン機能を備えています。4mm×3mmサイズで最大高さ1mmの12リードDFNパッケージで供給されます。コンバータ回路は1.8cm2未満のサイズで構成可能です。

特長

  • 最高効率97%、低待機時電流(40μA)の2A/1.7Aデュアル出力同期整流降圧型レギュレータ
  • 180°異なる位相スイッチング
  • プリバイアス出力対応のスタートアップ
  • 強制PWMモードまたはPFMモードを選択可能
  • 最高8MHzまで外部同期可能
  • 負極性電流検出/保護
  • 超低ドロップアウトで最大100%のデューティサイクル
  • 電流モード補償回路内蔵
  • ピーク電流リミットとヒカップモードによる短絡/過熱保護
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • DC/DC POLモジュール
  • マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ、FPGA、DSP用電源
  • ルータおよびスイッチ向けプラグインDC/DCモジュール
  • 試験/計測システム
  • リチウムイオン・バッテリ駆動デバイス
  • バーコードリーダ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.26 MB English
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
7件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中