概要
説明
このEV充電ステーションは、民生用とビジネス用の両方のEV充電器向けに設計されています。 そのモジュラーアプローチは、Wi-Fi、LTE Cat-M1、電力線通信(PLC)などのさまざまな接続オプションを提供し、イーサネット、Bluetooth® Low Energy(LE)、Modbusインタフェースを介した有線通信などのインタフェースを追加することもできます。 このステーションは、カスタマイズされた課金とアクセス制御のためのNFCリーダを備えており、標準のAC電源環境での電力消費を監視するためのモジュラ計測が含まれています。 また、ロードバランシングをサポートし、安全機能が組み込まれているため、信頼性の高い動作が保証されます。
システムの利点 :
- 1相から3相の充電システムの柔軟な構成をサポートします。
- MCUはデュアルフラッシュバンク動作をサポートしているため、安全な無線(OTA)アップデートとフォールバックが可能です。
- 高電圧AC/DC設計によりフォトカプラが不要になり、システムアーキテクチャが簡素化されます。
製品比較
アプリケーション
- 家庭用(民生用)EV充電器
- 商業および産業用従量課金制メータ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
ボード&キット
NFC Reader
製品
Ultra-Low Power Wi-Fi & Bluetooth Module
製品
ボード&キット
PLC Modem
製品
ボード&キット
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
AC/DC
製品
Optocoupler Isolation
製品
Metrology
製品
Load Balancing Metrology
製品
Line Driver
製品
Flash Memory
製品
RS-485/RS-422
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
高度なコネクティビティによるEV充電の変革 | ブログ | 2025年1月17日 |