メインコンテンツに移動

概要

説明

本キットは、ルネサス製PLCモデムIC R9A06G037とルネサス製Sub-GHz帯無線通信IC RAA604S00に対応したソフトウェア開発およびシステム評価を行うための評価キットです。  本キットは、PLC通信のみ、ハイブリッド、無線通信のみと多くの構成に対応することが可能です。  本キットは、G3-PLC (Hybrid含む)、PRIME1.4 (MultiPHY含む)、Wi-SUNの評価システムとして使用することを想定しています。本キットは、ACライン向けPLCおよびSub-GHz帯無線通信に必要なアナログフロントエンドと制御用MCUで構成される評価プラットフォームです。

特長

  • 対応MCU、モデムIC
    • MCUグループ: RX651
    • ボード上に実装のMCU型名: R5F5651EDDFP
    • PLCモデムIC: R9A06G037
    • ボード上に実装のPLCモデムIC型名: R9A06G037GNP#AA0
    • Sub-GHz帯無線通信IC: RAA604S00
    • ボード上に実装の無線通信IC型名: RAA604S002NGP
  • 本キットは、以下で構成されています。
    • Y-G-HYBRID-PLC-RF Communication Board
    • Y-G-HYBRID-PLC-RF Line Coupler Board Boxed
    • ボードコネクタケーブル
    • USB micro-B ケーブル
    • RF Antenna 868-928 MHz SMA オス
  • 対応規格/周波数.
    • G3-PLC (Hybrid含む):
      • PLC: CENELEC A / CENELEC B / ARIB / FCC
      • RF: IEEE 802.15.4 SUN FSK
    • PRIME1.4 (MultiPHY含む):
      • PLC: CENELEC A / CENELEC B / ARIB / FCC
      • RF: IEEE 802.15.4 SUN FSK
    • Wi-SUN:
      • Wi-SUN FAN profile (IEEE 802.15.4 SUN FSK)
  • 本体外形寸法
    • Y-G-HYBRID-PLC-RF Communication Board
      • 60 mm x 120 mm x 14 mm
    • Y-G-HYBRID-PLC-RF Line Coupler Board Boxed
      • 68 mm x 123 mm x 37 mm

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.98 MB
回路図 ZIP 692 KB
回路図 ZIP 519 KB
クイックスタートガイド PDF 429 KB
クイックスタートガイド PDF 687 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 22.04 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.97 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 6.80 MB
3件

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング