概要
説明
交換可能なバッテリ充電方法は、小型電気自動車(LEV)のバッテリ充電の未来を表しています。 バッテリ充電ステーションのインフラ開発は、多額の投資を要する取り組みです。ただし、小規模なキオスク アプローチは自律的で操作が簡単です。 このアプローチにより、ユーザの待ち時間が大幅に短縮され、操作が簡素化されるため、多額の投資を必要とする従来の充電ステーションインフラストラクチャに代わる魅力的な選択肢となっています。 さらに、キオスクは非標準のバッテリ駆動車両に緊急DC充電を提供し、その汎用性と実用性を強化します。
システムの利点 :
- RA6M1/RA6M3 MCUを使用したスワッピングプロセスを制御するための直感的なグラフィカルおよびタッチベースのアクセス。
- Bluetooth® Low Energy(LE)およびWi-Fiアクセスにより、Wi-Fi + Bluetooth(LE)モジュールを介したモバイルベースのアプリケーション制御が可能です。
- RL78/I1C MCUを使用した個々のバッテリ充電のための充電計測。
- 3kW AC/DC充電器によるモジュール式充電アプローチにより、柔軟な電力管理を実現。
- デバイス間のCANベースの通信により、バッテリの状態と充電状態を監視します。
- サービスプロバイダを通じて安全に支払うためのQRコード機能。
- Global System for Mobile Communication (GSM) は、キオスクに情報を配信します。
- PWMコントローラによって管理されるフロントエンドシステムの補助電源。
製品比較
アプリケーション
- 小型電気自動車(LEV)用バッテリ充電ステーション
- LEVバッテリ交換ステーション
- LEVバッテリマネジメントシステム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動AC/DC
製品
LDO
製品
MCU
製品
3KW Charger
Battery Front End
製品
MCU
製品
DC/DC Buck
製品
MCU
製品
ボード&キット
Bluetooth & Wi-Fi
製品
ボード&キット
Load Switch
製品
Exiting Interactive Block Diagram