メインコンテンツに移動

説明

RAA223012は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、最大出力電力2.5Wを供給する700VのMOSFETを内蔵し、超低スタンバイ電力を可能としています。 出力電圧は最低3.3Vまで設定することが可能です。

700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。

RAA223012は高負荷時のコンスタント・オフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ50kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(無負荷時10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大75%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。

RAA223012には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。

RAA223012は小型の5 Ld TSOT23、および8 Ld SOICのパッケージでお求めいただけます。

特長

  • 超低スタンバイ電力(10mW未満)
  • 可聴ノイズなし
  • 低自己消費電流(100μA未満)
  • 出力電圧最低3.3V
  • 周波数ディザリングを備える低EMI
  • 5 Ld TSOT23、および8 Ld SOICのパッケージオプション
  • プログラム可能なPFMはさまざまなスタンバイ電力要件に対するCOUTの最適化が可能
  • 保護機能:短絡保護(SCP)、過負荷保護(OLP)、オープンフィードバック保護、過熱保護(OTP)

製品比較

 

アプリケーション

 
  • 家電
  • ホームオートメーション、IoT、センサ
  • メータ、産業機器
  • バイアス電力
分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.90 MB
EOL通知 PDF 603 KB
その他資料 XLSX 167 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
 

適用されたフィルター

読込中
 
非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリ

非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリは、超低消費電力、優れているノイズとEMI抑制、そしてシステム全体のコスト削減を実現し、センサシステム、家電、メータ、産業制御などの幅広いアプリケーションで使用されています。