メインコンテンツに移動

概要

説明

光電式煙探知器は、IRフォトダイオード(送信側)とフォトトランジスタ(受信側/検出器)をスモークチャンバー内に配置したものです。 このチャンバー内では空気が流れており、この空気には近くの(今後発生する)火災などからの煙が含まれている可能性があります。

スモークチャンバーの構造は、光がチャンバーに入るのを防ぎ、測定を妨げません。 送信機と検出器の両方が120~150度の角度で配置されているため、きれいな空気や低汚染の空気では光がセンサに向けられません。 しかし、チャンバー内の空気に粒子が含まれている場合(煙やほこりなど)、光は散乱され、その一部が検出器に到達し、その結果、可聴アラーム(ピエゾホーン、ブザー)がトリガーされます。

ルネサスのRAA239101低消費電力アナログフロントエンド(AFE)ICとRL78/G12 MCUを使用したこの煙探知器の設計には、光電式煙探知器システムの周辺機器と機能が含まれています。

特長

  • デバイスは10秒間隔で煙を検出します
  • 赤いLEDは煙の検出を示します
  • デバイスは、DCまたはAC電源を使用して電力を供給できます

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.03 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 625 KB
クイックスタートガイド PDF 700 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.52 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 318 KB
2件

Lab on the Cloud

ビデオ&トレーニング

Lab On The Cloud Demonstration for Household Smoke Detector Solution

Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for the Household Smoke Detector Solution.