メインコンテンツに移動

センサシグナルコンディショナ(SSC/AFE)

抵抗性/容量性センサシグナルコンディショナ(SSC)の、幅広い製品ポートフォリオをもって、クラス最高のセンサ・ソリューションをスムーズに構築できます。 これらの高精度かつ高信頼性で堅牢なセンサ用シグナル・コンディショニング回路は、長期に渡った安定性が求められる産業、車載、コンシューマ向けの環境で駆動できます。 数十年にわたって蓄積されたノウハウ、高度なソフトウェアと評価ツールにより、弊社のSSCはシステム全体のコスト削減と、最終製品の市場投入までの時間の短縮を実現します。

ルネサスの抵抗性/容量性センサシグナルコンディショナの製品ラインアップは、産業用アプリケーション(湿度センサ、流量センサ、圧力センサ、レベルセンサなど)に最適で、システム診断と最大24ビットの高分解能出力の両方において、高精度な信号処理を可能にします。

ルネサスのクラス最高の車載用センサシグナルコンディショニング(SSC)ICは、消費電力低減のために低電流が求められる過酷な車載環境(PHEV、BEV、FCEV車に不可欠)に耐えうるように最適化されており、優れた電磁コンパチビリティとESD保護機能を備えています。 これらのSSCs製品は、AEC-Q100規格(-40℃~+150℃)に準拠した広い動作温度範囲において、センサ固有のオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性などをデジタル的に補正します。

ルネサスのSSCは、ピエゾ抵抗MEMS、セラミック、歪みゲージなど複数の圧力センサに対応しており、絶対圧、ゲージ圧/気圧、差圧などを正確に測定できます。 ルネサスのSSCは、熱電対による高温センシングをサポートしています。

プロダクトセレクタ: センサシグナルコンディショナ(SSC/AFE)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 385 KB
概要 PDF 1.23 MB English
2件

ビデオ&トレーニング

ZSSC3241 High-End Sensor Signal Conditioner Overview

Renesas’ ZSSC3241 is a powerful Sensor Signal Conditioner (SSC) with analog and digital output, on-chip diagnostics, industrial voltage range and an embedded DSP core. The solution targets high-end applications such as industrial, medical, and consumer sensing for a wide variety of sensor platform designs.

ツール&リソース