メインコンテンツに移動

概要

説明

このZSSC3286は、センサー信号の高精度な増幅、デジタル化、およびセンサー固有の補正を行うデュアルパスセンサシグナルコンディショナ IC(SSC)です。 このZSSC3286は、デジタル測定およびスイッチングセンサー用のIO-Linkスマートセンサープロファイルを実行する実装済みのIO-LinkスタックとのIO-Link接続をサポートしています。 このデバイスは、ブリッジおよびハーフブリッジセンサー、および外部電圧ソース素子(ex.サーモパイルなど)に適しています。 センサーのオフセット、感度、温度ドリフト、および非線形性のデジタル補償は、不揮発性の再プログラム可能なメモリに保存されたキャリブレーション係数を使用して補正アルゴリズムを実行する32ビットArm® ベースの数学コアによって実現されます。 プログラマブルなセンサーフロントエンド内蔵により、様々なセンサーを幅広い用途に最適に適用することができます。

特長

  • IO-Linkスタック組み込み
  • COM3モードでのスマートセンサープロファイルのサポート
  • IO-Linkによるファームウェアアップデート
  • IO-Linkによるキャリブレーション
  • 正確なシステムクロック、クリスタル不要
  • さまざまな設定でほぼすべての抵抗性ブリッジセンサに対応
  • オンチップ温度センサ
  • 外部温度センシングをサポート
  • プログラム可能な16ビットD/Aコンバータおよび出力(「True Zero Volts(0V)」出力)に対応
  • 広い動作温度と供給電圧レンジ
  • センサー供給用、IC動作用のオンチップ電圧レギュレータを内蔵
  • プログラマブルなセンサーシグナルコンディショニング演算コア
  • 再プログラム可能な不揮発性メモリ(NVM)
  • オンチップ診断

製品比較

アプリケーション

  • IO-Linkインターフェースを備えた産業用センサー
  • エネルギー効率の高いソリューションを実現するスマートなデジタルセンサーを可能
  • 圧力、流量、レベルセンシング
  • ファクトリー・オートメーション
  • プロセスの自動化
  • 補正済みで連続運転するセンサ:
    • 圧力
    • 流量
    • 負荷
    • 温度

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 4.90 MB
アプリケーションノート PDF 2.25 MB
ホワイトペーパー PDF 477 KB
3件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ZSSC3286 Sensor Signal Conditioner with IO-Link Stack

Explore the features and benefits of the ZSSC3286 IO-Link ready dual-channel resistive sensor signal conditioner IC for highly accurate amplification, digitization, and sensor-specific correction of sensor signals. The ZSSC3286 supports IO-Link connectivity with an integrated IO-Link stack, get your samples today!