SSC Communication Board
The SSC Communication Board is included in Renesas' modular SSC Evaluation Kits for select sensor signal conditioner (SSC) ICs. It is also part of the modular SSC Mass...
ZSSC3286評価キットは、 ZSSC3286 センサーシグナルコンディショナ(SSC)ICの設定、補正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 付属のRH4Z2501-PMODボード(Pmod™インターフェースを備えたIO-Link物理層トランシーバーボード)と2チャネルIO-Linkマスターを使用して、ZSSC3286評価ボードにソケットされたZSSC3286 ICとIO-Linkを介して接続し、ユーザーのPCは、USB経由でZSSC3286 ICと通信できます。 さらに、ZSSC3286評価キットには、I²Cを介した設定用のSSC通信ボードが含まれています。
評価キットのソフトウェアは、オンラインで無料でダウンロードできます。
類似製品との比較を容易にするため、このモジュラキットは他のルネサス製デバイスと互換性があります。 詳細については、 最寄りの営業担当者 にお問い合わせください。
このZSSC3286は、IO-Linkセンシングアプリケーションを設計するためのオールインワン評価システムです。 システムには、次のコンポーネントが含まれています。
The SSC Communication Board is included in Renesas' modular SSC Evaluation Kits for select sensor signal conditioner (SSC) ICs. It is also part of the modular SSC Mass...
The RH4Z2501-PMOD Board is a Pmod™ module for the RH4Z2501 Renesas silicon evaluation. The purpose of the module is to be used with a standard MCU evaluation board with...
適用されたフィルター
Introducing the ZSSC3286 sensor signal conditioner with dual path resistive analog front-end, integrated IO-Link stack with Smart Sensor Profile in COM3 mode, and a full-chain evaluation kit.
産業分野で普及が進む通信規格IO-Link対応の4チャネルマスタICとセンサシグナルコンディショナを発売 | ニュース | 2024年10月16日 |