概要
説明
iW1819 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と800Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大18Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。
ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、白物家電に求められる長い動作寿命、高性能、低コストを実現します。
出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力30mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、世界のエネルギー効率規制をクリアしています。
特長
- 出力電力18W
- AccuSwitch™内蔵800V Power BJT
- PrimAccurate™一次側制御
- オプトカプラ不要
- 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
- グローバルなエネルギー効率規格に適合
- 無負荷時の消費電力30mW未満
- 擬似共振制御による最適な効率化
- 適応制御型ソフト起動
- 大容量負荷(最大6,000μF)への高速かつスムーズな起動
- EZ-EMI™設計
- フィルタ処理の必要性を軽減
- グローバルEMI規格を容易にクリア
- 保護機能
- 過温度保護機能内蔵
- 出力過電圧および過電流の防止
- 検出抵抗器の短絡保護
- 熱効率に優れたSO-10 Batwingパッケージ
製品比較
アプリケーション
- Networking Equipment
- Set-Top Boxes
- Home Appliances
- Smart Meters
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.48 MB | |
その他資料 | ZIP 2.24 MB | |
その他資料 | ZIP 1.85 MB | |
その他資料 | ZIP 2.27 MB | |
その他資料 | ZIP 3.52 MB | |
その他資料 | ZIP 3.43 MB | |
その他資料 | ZIP 2.21 MB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中