概要
説明
e-モビリティセグメントが拡大するにつれて、より効率的な充電ソリューションの必要性が高まっています。 このハイパワー・オフボード・チャージャは、ユニバーサルな入力電圧範囲で動作し、ハイエンドMCUを使用して力率補正(PFC)を制御し、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)(システムの2次側に位置するハーフブリッジ・スイッチング・コンバータ)を管理します。 このMCUは、出力パラメータの安全な制御を提供し、そのCANインターフェースは幅広いアプリケーションを対象としています。
システムの利点 :
- デジタルコントローラは、UVLO、OVP、OCP、OTP、突入電流制御などの保護と機能を提供します。
- アップグレード可能な設計は、2次側に同期整流を追加するオプションを備えた高電流システムをサポートします。
- CAN/SPIの実装により、テレマティクス用のスマートネットワークカードへの接続が可能になります。
製品比較
アプリケーション
- 高電圧バッテリーパック(20-28セルバッテリーパック(最大118V) および 48Vモビリティプラットフォーム)
- 高電圧または数ワットクラスの負荷用AC/DC
- 軽電気自動車(LEV)用車外充電器
- 産業機器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動PFC
製品
Dual Op Amp
製品
N-CH
製品
High Speed Optical Isolator
製品
Optical Isolator
製品
Flyback
製品
DC/DC Buck
製品
MCU
製品
Load Switch
製品
Op Amp
製品
Dual Op Amp
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
限界のない走りを目指して - スマートEV充電器ソリューション | ブログ | 2023年3月2日 |