概要
説明
RV1S2281A は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高 く,表面実装、さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路、信号伝達回路などに最適です。
特長
- 小型・長沿面(8.2mm)・薄型パッケージ(4 ピンLSSOP)
- 動作周囲温度 115 °C 対応
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
- エンボス・テーピング対応品:
RV1S2281ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL :UL1577, Double protection
CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 6.51 MB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 190 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB English , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター