概要
説明
Open Charge Point Protocol(OCPP)は、ネットワーク化された充電ステーションと充電管理システム間の通信を容易にします。 このシステムにより、スタンドアロンのEV充電器をOCPPサーバに接続し、リモートEV認証、充電器設定、リアルタイムアラート、セッション制御、および障害管理が可能になります。 ユーザやメーカは、CHAdeMOやType-2 CCSなどのさまざまな充電技術をサポートし、あらゆる充電器やEVシステムを柔軟に使用でき、相互運用性とユーザの利便性を向上させます。
システムの利点 :
- CHAdeMOおよびType-2 CCSコネクタをサポートし、CANまたはPWM通信で柔軟に使用できます。
- GSM、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)などのネットワークインタフェースは、充電器とのインタフェースを柔軟に提供し、バッテリの種類と車両について通知します。
- このシステムは、インタフェースカードとしてSPI/Pmod™を介して3.3kWまたは任意の充電器に接続できます。
- MCUは、OICカードが充電ガンを介して車両とインタフェースするために使用されます。
製品比較
アプリケーション
- EV充電ステーション
- OCPPインタフェースネットワークカード
- EV充電プラグ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Wi-Fi
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
限界のない走りを目指して - スマートEV充電器ソリューション | ブログ | 2023年3月2日 |