警告メッセージ
特長
- High output power up to 2W @5.5V
- Very high receiver sensitivity (-80dBc)
- DiRAC: Direct antenna connection for Tx and Rx
- Sine wave output accurate digital wave shaping
- Removal of second resonating structure introduced by electromagnetic interference (EMI)
- Xtal-less design using reference clock
説明
The PTX100R NFC reader serves IoT and Point-of-Sale (PoS) applications, implementing a unique sine wave hardware transceiver architecture and offering a winning combination of superior transmit power and sensitivity, accurate wave shaping, and a reduced bill-of-materials compared to conventional square-wave NFC controllers – products which have changed little over the past decade.
The PTX100R marks a breakthrough in NFC system performance, power, and integration simplicity.
This NFC reader IC is fully compliant with the specifications of the latest EMVCo 3.0/3.1 standard for contactless payments. It is supplied with an application-ready EMVCo 3.0/3.1 L1 interface and includes a set of facilities that makes the integration of a third-party EMV L2 stack fast and easy. It also provides rich debugging capabilities allowing for rapid prototyping.
Benefit from our patented Direct Antenna Connection (DiRAC™) technology, which enables the NFC to drive output power of up to 2W directly to the antenna while achieving a sensitivity of -80dB.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Device Functions | NFC Reader for POS |
| Wireless Standard | EMVCo PCD L1, NFC Forum Reader/Writer |
| Protocol | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, FeliCa™, ISO/IEC 15693 |
| Comm. Interface | SPI, I2C, UART |
| Software Support | OS, NON-OS |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| VFQFPN | 7.0 x 7.0 x 0.75 | 56 | 0.4 |
アプリケーション・ブロック図
| エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル 洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。 | |
| 家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI) ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。 | |
| レベル2 EV充電器 効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。 | |
| CAN FD対応の業務用タッチパネル CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。 | |
| ポータブルサーマルプリンター Wi-Fi、Bluetooth、NFC接続を備えたスマートポータブルサーマルプリンター。 | |
| NFC認証と豊富なコネクティビティを備えた安全性の高いドラッグデリバリシステム 適切な投薬と送達のための精密な投与と安全機能を備えた安全なドラッグデリバリシステム。 | |
| 車両コネクティビティ用ワイヤレステレマティクスユニット 高度なテレマティクスシステムにより、シームレスな接続、NFC統合、OTAアップグレード、エネルギ効率化が可能になります。 | |
| NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル NFC認証による安全な共有印刷により、機密データへの許可されたアクセスのみが保証されます。 | |
| ハイエンドHMIを備えたEV充電器ウォールボックス 汎用性の高いEV充電器は、IoT接続と高度な計測機能を備えた単相/三相オプションを提供します。 |
その他アプリケーション
- EMVCo 3.0/3.1 Point-of-Sale (PoS) systems
- High-end IoT applications
適用されたフィルター