Locationing 2.0:コネクテッドE-Bike、より安全で便利、そしてより安全な乗り方
世界中の都市がその利便性と持続可能性を求め電動自転車を採用する中、盗難の急増は差し迫った問題となっています。 電動自転車の価値とポータビリティは標的になりやすく、メーカーは信頼性の高いリアルタイム追跡ソリューションを提供するために最先端のテクノロジーに目を向けています。 Locationing 2.0は、電動自転車の安全性、位置特定、効率的な管理を実現する、先進的なコネクティビティ主導のシステムです。
Locationing 2.0は、 Bluetooth® Low Energy (LE)によるワイヤレステクノロジーを活用して、電動自転車の継続的なリアルタイム追跡を提供します。 これらのソリューションは、盗難に対するセキュリティを強化し、フリート管理を合理化し、ユーザーが利用可能な電動自転車をすばやく見つけることを可能にします。 Locationing 2.0は、電動自転車だけでなく、物流や輸送からホスピタリティやヘルスケアまで、業界全体で多大な価値を提供します。 交通量の多い市街地でシェアードユースの電動自転車を追跡する場合でも、倉庫のパレットを追跡する場合でも、このテクノロジーは幅広いアプリケーションをサポートします。

ルネサスがLocationing 2.0ソリューションでリードしている方法
ルネサスは、Crowd-Sourced Locationing(CSL)、ATLAS(Asset Tracking and Locationing At Scale)、 WiRa™ (Wireless Ranging)システムなど、Locationing 2.0に最適化された一連のコネクティビティ製品を提供しています。 DA1453x、DA14592、DA1469xなどのBluetooth LEチップは、低消費電力、長距離機能、費用対効果の高い設計で知られており、電動自転車追跡システムに最適です。 これらのチップは、電動自転車のバッテリー寿命を延ばすために重要な消費電力を最小限に抑えながら、リアルタイムの追跡精度を保証します。
PTX105Rを含むルネサスの NFCリーダライタソリューションは、e-bikeの機能をさらに強化し、安全な無線認証とシームレスなアクセス制御を可能にします。 たとえば、ユーザーはNFCテクノロジーを使用して自転車のロックを解除したり、安全に充電したりできます。 さらに、ルネサスの PTX130W および PTX30W NFCソリューションは、バッテリーレスサブシステムのワイヤレス充電を可能にし、有線充電の必要性を排除することで電動自転車の設計をさらに合理化します。
ルネサス技術の特に革新的な特徴は、クラウドソーシングロケーション(CSL)です。 たとえば、電動自転車のメーカーはこれを活用して、ユーザーが電動自転車とそのバッテリーの両方を見つけられるようにすることができます。 大都市圏で一般的な共用の電動自転車制度では、CSLは電動自転車の追跡とマッピングを自動化し、オペレーターが近くの電動自転車の空き状況と位置に関するリアルタイムの情報をユーザーに提供できるように支援しています。 その結果、ユーザーは利用可能な電動自転車を簡単に見つけることができ、総合的なサービス体験が向上します。 Apple Find My、Androidの「デバイスを探す」、および独自アプリのサポートにより、紛失または盗難にあった自転車やバッテリーを見つけるための幅広い調和性が保証されます。
Bluetooth LEおよびNFCによる機能拡張
ルネサスのソリューションは、単なる追跡にとどまりません。 DA1453x(TINY™ファミリー)などの製品によって実現されるBluetooth LEの統合により、リモートコントロール機能が可能になり、ライダーが簡単にアクセスできるユーザーリモコンへのシームレスな接続が可能になります。 これらのリモコンは、ライダーのスマートフォンからのライドメトリクス、通知、およびその他のリアルタイムデータを表示できます。
セキュリティと利便性を高めるために、ルネサスのNFCおよびBluetooth LEソリューションは、次のような安全なアクセス制御機能を実現します。
- スマートフォンまたはNFCトークンによる電動自転車のロック解除とユーザー識別(PTX105R NFCリーダーでサポート)
- Bluetooth LE近接検出(DA1453xおよびDA1469xチップで有効)を使用して、ユーザーが離れると自動的にロックがアクティブになります
- Bluetooth LEとNFCを組み合わせた2要素認証(2FA)によりセキュリティを強化
- スマートフォンを必要とせずにアクセスするためのパッシブカード/トークンの使用をサポート
これらの機能により、電動自転車のユーザーは、位置追跡の利点を享受するだけでなく、非常に安全で便利な乗車体験を味わうことができます。

測位における精度の重要性
Locationing 2.0 の重要なコンポーネントの 1 つは、特定のアプリケーションに対して適切な精度を確保することです。 必要な精度のレベルは、ユースケースによって大きく異なります。 Google Find My DeviceやApple Find Myサービスなどのサービスで追跡する電動自転車の場合、電動自転車は大きくて見つけやすいため、数メートル以内の精度で十分です。 しかし、混雑した公共スペースやレストランなど、他の環境では、より正確な位置特定が必要になる場合があり、±50cmまでの精度が求められます。
ルネサスのLocationing ソリューションは、これらのさまざまなニーズを満たすように設計されており、電動自転車メーカーに柔軟でスケーラブルなオプションを提供します。 DA14592 Bluetooth LEチップは、消費電力が最も低く、通信範囲が広いため、高精度な位置情報を必要とするアプリケーションをサポートします。 この技術が進化するにつれて、将来のアプリケーションは電動自転車だけでなく、自動車や身の回り品などの他の種類の貴重な資産にまで拡張され、業界全体の盗難防止と資産管理が強化される可能性があります。
幅広い用途と将来のトレンド
Locationing 2.0の価値は、電動自転車に限定されません。 この技術は、物流、ファクトリーオートメーション、建設、ヘルスケアなど、すでに幅広い業界で導入されています。 病院の医療機器からホスピタリティ業界のスタッフや顧客に至るまで、価値の高い資産を追跡する機能は、運用効率を向上させ、セキュリティを強化するLocationing 2.0の大きな可能性を示しています。 CSLは、車のキーやその他のパーソナルデバイスなどの将来の製品に統合されることが期待されており、この技術の可能性は急速に拡大しています。
Locationing 2.0が電動自転車のセキュリティと管理に不可欠になる中、ルネサスは高度なコネクティビティソリューションで業界をリードしています。 これらの最先端技術を統合することで、電動自転車メーカーは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、資産管理を最適化し、都市のモビリティが進化し続けることを保証する安全で効率的なサービスを提供できます。
電動自転車の追跡に関する技術的な洞察やLocationing 2.0とその業界全体への応用について更に詳しく知りたい場合は、当社の包括的なホワイトペーパーをダウンロードしてください。