メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 最大1W@5Vの出力パワー
  • 非常に高いレシーバ感度(-80dBc)
  • 正弦波出力
  • 正確なデジタル波形整形
  • EMIによる第2共振構造の除去
  • DiRAC:アンテナの直接接続
  • NFCスプリットスタックでのタイムクリティカルなコマンド の処理
  • NFCとMCU間での交換パケットの減少
  • お客様がアクセス可能なGPIO

説明

PTX105Rは、IoTアプリケーション向けの業界最高性能を持つNFCコントローラです。 独自の正弦波アーキテクチャにより、PTX105Rは小型フォームファクタのIoTアプリケーション向けに最適化されたソリューションです。 従来の矩形波NFCコントローラと比較して、優れた感度、正確なデジタル波形整形、および部品点数の削減により、最適な相互運用性、簡素化されたFCC認証、およびNFCフォーラムへの準拠の迅速化が可能になります。

利点:

  • 要求の厳しいNFCデバイス・フォーム・ファクタとの相互運用性を容易に実現
  • 厳しい動作環境でも、または小型フォームファクタのアンテナでも信頼性の高いNFCカップリングが可能
  • 従来のNFCリーダーで必要とされるものより4〜5倍の小ささのアンテナを介した操作をもサポートします
  • 外付け部品点数の削減により、部品コストとスペースを節約

パラメータ

属性
Device FunctionsNFC Reader Non-payment and Non-Android
Wireless StandardNFC Forum Reader/Writer
ProtocolISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, FeliCa™, ISO/IEC 15693
Comm. InterfaceSPI, I2C, UART
Software SupportOS, NON-OS
Temp. Range (°C)-40 to 85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN7.0 x 7.0 x 0.75560.4

アプリケーション・ブロック図

Battery-powered aroma diffuser featuring ultra-low power Wi-Fi 6, battery charger and compact mixed-signal IC.
家庭用アロマディフューザ
接続性に優れ柔軟な電源オプションを備えた家庭用アロマディフューザ。
Interactive block diagram of the high-end central thermostat features ultra-low power wireless modules, an MPU with 3D graphics engine, and a high-performance Hi-Fi codec with hybrid ANC.
高性能な集中制御式サーモスタットシステム
集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合し、スマートな空調制御と効率化を実現します。
Interactive block diagram of the UAV system features AI vision, precision motor control, and smart battery management.
無人航空機 (UAV)
AIビジョン、精密なモータ制御、スマートバッテリ管理を備えたUAVシステム。
Cost-Effective Bluetooth-Enabled BGM Block Diagram
血糖測定器(BGM)
ルネサスのBGMは、シームレスな接続を可能にするBluetooth LEまたはNFC(オプション)を搭載し、費用対効果の高いコンパクトな血糖測定器を提供します。
Electric Toothbrush with UV Sanitation Block Diagram
UV除菌付き電動歯ブラシ
UV除菌とNFCブラシ認証を施した電動歯ブラシです。
Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
Aliro (開発中の新しい規格) 対応ミッドレンジスマートロック
スマートロックプラットフォームは、Aliroをサポートするように設計されており、安全なアクセスと最適化された電力使用を提供します。
This Apple HomeKit-ready smart lock system features Bluetooth, NFC, and optional ultra-wideband (UWB) technology enabling secure and convenient door access.
エントリーレベルのApple HomeKit対応スマートロック
Apple HomeKit Smart Lockは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi、およびUWBを介した安全なアクセスを可能にします。
Insulin pump interactive block diagram features a precise motor control, closed loop system with a CGM sensor, NFC and Bluetooth LE connectivity.
インスリンポンプ
インスリンポンプは、CGM統合により自動的で正確なインスリン送達を行い、血糖コントロールを改善します。
Off-road GPS Guidance System Block Diagram
オフロードGPS誘導システム
高精度のGPS/GNSSシステムは、農業機械や産業機械の正確なナビゲーションを提供します。
Access Control System with NFC, Camera, and Capacitive Touch Authentication Block Diagram
NFC、カメラ、静電容量式タッチ認証を備えたアクセス制御システム
アクセス制御システムは、NFC、Wi-Fi、PoE、ローカルストレージ、および柔軟なOSサポートにより、セキュリティを確保します。
Elevator Control System Block Diagram
エレベータ制御システム
メインコントロール、イン/コール、アウト/コールとのリアルタイム通信を統合したエレベータ制御システム。
1-phase power meter block diagram features an MCU, a high-speed photocoupler, AC/DC, power device, and memory.
単相電力メータ
柔軟性に優れたMCU制御のハイエンド単相パワーメータにより、より優れた制御と拡張性を実現。
Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。
3-phase smart electric meter block diagram featuring magnetic tamper-proof, high voltage operation, last gasp power source, and remote data acquisition.
三相スマート電気メータ
三相スマートメータで、遠隔データアクセスと重負荷に対する高電圧運転が可能です。

その他アプリケーション

  • ミッドパワー・ユニバーサル・マルチマーケット・リーダー・ソリューション

適用されたフィルター