概要
説明
建物や施設内の機密性の高い場所への不正アクセスに対する懸念が高まる中、住宅、商業、および産業環境での高度で多層的なセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。
このアクセス制御システムは、NFCカード、カメラ、または手動入力を介して認証されたアクセスとユーザ情報の保存を提供します。 静電容量式ボタンは、長時間の使用による機械的なキーの故障を防ぎ、触覚はアクティブなユーザフィードバックを提供します。 このシステムは、エネルギを節約するための自動ウェイクアップ機能を有効にする近接センサと、LinuxまたはAndroidオペレーティングシステムのいずれかを使用するオプションをサポートしており、UIエクスペリエンスに柔軟性を提供します。
このシステムのメリット:
- GSM LTE Cat-M1、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、イーサネット、NFCなどの複数の接続オプションにより、さまざまなネットワークに柔軟に展開できます。
- Power over Ethernet(PoE)は、インフラストラクチャのコストを削減します。
- データベース、履歴/ログ、およびアラームイベントのローカルストレージは、アクセス履歴の追跡とセキュリティを強化します。
- ローカル認証とリモート認証、およびユーザ定義のルールとポリシーにより、柔軟で安全なアクセス制御が提供されます。
- 高性能でコスト効率の高いMPUは、ビデオ、オーディオ、および接続を管理します。
- Qtを使用したAndroidまたはLinuxのサポートにより、設計と開発の柔軟性が得られます。
製品比較
アプリケーション
- オフィスアクセス管理
- 庁舎アクセス管理
- 自動販売機
- 制限された場所への安全なアクセス
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動PMIC
製品
Clock
製品
NOR Flash
製品
MPU
製品
NFC Card Reader
製品
ボード&キット
ドキュメント
Haptic Driver
製品
Codec
製品
Wi-Fi Bluetooth
製品
ボード&キット
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram