メインコンテンツに移動

無人航空機 (UAV)

概要

説明

自律システムや移動ロボットの発展により、効率的でインテリジェントかつ信頼性の高い無人航空機 (UAV) の設計に対する需要が高まっています。 このUAVシステムは、ルネサスの高度な処理、モータ制御、バッテリ管理を活用することで、シームレスな操作、高精度な制御、運用時間の延長を実現しています。 AIを搭載したビジョン処理、安定なモータ制御、スケーラブルなバッテリ管理により、空中監視、工業検査、農業、物流など幅広い用途をサポートする設計となっています。

この設計では、高度なモータ制御電子速度制御装置 (ESC) をMCUで構築でき、このESCは、指令された設定値を受け取ると同時に、モータ制御データ (例えば、相電流、RPM、電圧) を飛行管理装置にストリーミングします。 また、プロペラ駆動モータだけでなく、ジンバルモータの制御にも拡張できます。

このシステムのメリット:

  • AIを搭載したビジョン処理により、リアルタイムの画像認識、障害物回避、自律的な意思決定が加速され、安全性とパフォーマンスを向上
  • マルチセンサの統合とシステムモニタリングをサポート
  • 最大80TOPSの超高速ハードウェアAI推論 (DRP-AI) により、Vision AIアプリケーションのニーズに対応

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Web Connector Arrow.318 Connector Arrow.319 Object Sensing & Path Planning Object Sensing & Path Planning Object Sensing & Path Planning Connector Line.178 Motor Control Subsystem Motor Control Subsystem Motor Control Subsystem Motor.175 Sheet.176 Sheet.177 M M Power Management Power Management Power Management Flight Management Unit Flight Management Unit Flight Management Unit Connector Arrow.328 Connector Arrow.332 Connector Arrow.336 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 Autonomy/Airframe/Flight Hardware Block Autonomy/Airframe/Flight Hardware Block Autonomy/Airframe/Flight Hardware Block Battery Monitor & Fuel Gauge Battery Monitor & Fuel Gauge Battery Monitor & Fuel Gauge Power Distribution Block Power Distribution Block Power Distribution Block Tracking Camera Tracking Camera Tracking Camera Viewing Camera (High Resolution 4K) Viewing Camera (High Resolution 4K) Viewing Camera(High Resolution 4K) LiDAR LiDAR LiDAR Wi-Fi/Bluetooth LE Module Wi-Fi/Bluetooth LE Module Wi-Fi/Bluetooth LE Module Communication Block Communication Block Communication Block Motor Control MCU Motor Control MCU Motor Control MCU Gate Driver Gate Driver Gate Driver MOSFET MOSFET MOSFET NFC NFC NFC USB2.0/USB3.0 USB2.0/USB3.0 USB2.0/USB3.0 4G/5G Radio 4G/5G Radio 4G/5G Radio Setpoint Command Setpoint Command (can, eth, digital) Setpoint Command(can, eth, digital) Motor Telemetry Motor Telemetry (can, eth) Motor Telemetry(can, eth) 22-44V 22-44V 22-44V Local Subsystem Power Management Local Subsystem Power Management Local Subsystem Power Management 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 5V Local Bus 5V Local Bus 5V Local Bus 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V I²C/SPI/CAN I²C/SPI/CAN I²C/SPI/CAN Vertical Wire Bundle.235 n n n Sheet.237 12V 12V 12V I²C/SPI I²C/SPI I²C/SPI UART/I²C UART/I²C UART/I²C I²C/SPI.252 I²C/SPI I²C/SPI UART/I²C/SPI UART/I²C/SPI UART/I²C/SPI 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 12VVehicle Bus 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI UART/I²C/SPI/RS-232 UART/I²C/SPI/RS-232 UART/I²C/SPI/RS-232 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus 12V Vehicle Bus WS081 WS081 WS081 MPU MPU MPU Bi-directional Connector Arrow Connector Arrow.292 Vertical Wire Bundle n n n Sheet.295 Connector Arrow.296 Bi-directional.297 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 n n n Bi-directional.301 MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI Horizontal Wire Bundle.303 Communication Lines B.795 n n n Bi-directional.306 Horizontal Wire Bundle.307 Communication Lines B.795 n n n Connector Arrow.311 Connector Arrow.312 Connector Arrow.313 Connector Arrow.315 Connector Arrow.316 Bi-directional.317 Bi-directional.320 Horizontal Wire Bundle.321 Communication Lines B.795 n n n Horizontal Wire Bundle.325 Communication Lines B.795 n n n Horizontal Wire Bundle.329 Communication Lines B.795 n n n Horizontal Wire Bundle.333 Communication Lines B.795 n n n Horizontal Wire Bundle.337 Communication Lines B.795 n n n Connector Arrow.340 Bi-directional.343 PMIC PMIC PMIC Horizontal Wire Bundle.346 Communication Lines B.795 9 9 9 0.9 ~ 3.3V 0.9 ~ 3.3V 0.9 ~ 3.3V Connector Arrow.351 Connector Arrow.352 PMIC PMIC PMIC Inertial Measurement Unit (Acceleration, Gyro, Magnetometer) Inertial Measurement Unit (Acceleration, Gyro, Magnetometer) Inertial Measurement Unit (Acceleration, Gyro, Magnetometer) GPS/Global Positioning Radio GPS/Global Positioning Radio GPS/Global Positioning Radio Barometer/Airspeed Sensor Barometer/Airspeed Sensor Barometer/Airspeed Sensor Multi-Output Buck Regulator Multi-Output Buck Regulator Multi-Output Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。