メインコンテンツに移動

特長

  • 1GHz Arm Cortex-M85 & 250MHz Cortex-M33 コア
  • 0.5/1MB MRAM
  • 2MB SRAM(TCMおよび64KBキャッシュを含む)
  • 32ビットPWMタイマ、高分解能タイマ
  • 16ビットA/Dコンバータ(3チャネルのサンプルアンドホールド回路付き)、12ビットDAC
  • 高速アナログコンパレータ
  • SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)、Octal SPI、I2C、I3C、CAN-FD
  • ギガビットイーサネット、TSNスイッチ、EtherCATスレーブコントローラ
  • デルタ・シグマ変調器インタフェース
  • ルネサスセキュリティIP、TrustZone、改ざん防止機能
  • ファーストステージブートローダ用の不変ストレージによるセキュアブート
  • 安全機能

説明

RA8T2は、1GHz Arm® Cortex®-M85プロセッサを搭載したASSPマイクロコントローラ(MCU)で、高いリアルタイム性能と高精度制御を必要とする産業用モータ制御アプリケーション向けに設計されています。先進の22nm ULLプロセスで製造されたRA8T2は、シングルコアとデュアルコアの両方のオプションが用意されています。デュアルコア製品にはCortex-M33コアが内蔵され、リアルタイム処理を他の処理タスクから効率的に切り離すことで、システム性能をさらに高めています。

RA8T2 ASSP MCUは、高速動作、大容量メモリ、モータ制御用PWMタイマ、アナログ機能を1チップに集積しています。スイッチ機能付きのデュアルチャネル・ギガビットイーサネットコントローラとオプションのEtherCATスレーブコントローラにより、産業分野での同期ネットワークが可能になります。RA8T2は、BGA-224、289、HLQFP-176の3種類のパッケージで提供されます。

パラメータ

属性
Main CPU Arm Cortex-M85
Program Memory (KB) 1024
RAM (KB) 2048
Carrier Type Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V) 1.62 -
I/O Ports 142, 199
DRAM I/F SDRAM
Temp. Range (°C) Tj = 0 to +95
Operating Freq (Max) (MHz) 1000
Ethernet speed 10M/100M/1G
EtherCat (ch) (#) 2
USB FS (host ch/device ch) ( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
SCI or UART (ch) 9, 10
SPI (ch) 2
I2C (#) 3
CAN (ch) 0
CAN-FD (ch) 2
Wireless No
SDHI (ch) 2
High Resolution Output Timer Yes
PWM Output (pin#) 28
32-Bit Timer (ch) 16
16-Bit Timer (ch) (#) 0
Standby operable timer Yes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) 2
16-Bit A/D Converter (ch) 12, 30
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 2
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Image Codec No
Segment LCD Controller No
Security & Encryption 128-bit Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), CHA-CHA20, SHA2, SHA3, ECC, Ed25519, RSA-4K, HMAC, GHASH, Wrapped Keys, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
BGA 11 x 11 x 1.38 224 0.65
BGA 12 x 12 x 1.38 289 0.65

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the UAV system features AI vision, precision motor control, and smart battery management.
無人航空機 (UAV)
AIビジョン、精密なモータ制御、スマートバッテリ管理を備えたUAVシステム。

その他アプリケーション

  • モータ制御
  • ACドライブ
  • ACサーボ
  • インバータ
  • ロボット
  • モーションコントローラ
  • CNC

適用されたフィルター

The RA8T2 MCU elevates motor control performance with outstanding real-time responsiveness and high-precision control. It streamlines and secures industrial automation processes with integrated communication peripherals and a Renesas Secure IP (RSIP) engine.

Related Resources