概要
説明
このApple HomeKit®対応のスマートロックシステムは、Bluetooth®、NFC、およびオプションの超広帯域(UWB)テクノロジを使用して、安全で便利なドアアクセスを可能にします。 HomeKit標準に合わせて構築されたこのシステムには、簡単なセットアップとシームレスな統合に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。 キーコミッショニングはWi-Fi経由でサポートされているため、ユーザはWi-FiまたはNFCを介してデジタルの「ドアキー」を安全に転送し、柔軟で制御されたアクセスを実現できます。
このシステムのメリット:
- Apple HomeKit対応のスマートロックは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi(キーコミッショニング用)、またはオプションのUWBを介して開くことができます。
- 交換可能な一次電池は、システムに電力を供給します。
- アクセス制御用のデジタル「ドアキー」は、Wi-FiまたはNFC経由で安全に転送できます。
- このシステムでは、ドアロックの位置に関するオプションの正確なハードウェアフィードバックが可能です。
製品比較
アプリケーション
- ホテルの部屋
- アパートや個人宅用のHomeKitスマートロック
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Load Switch
製品
Load Switch
製品
2A Boost Regulator
製品
Buck-Boost Regulator
製品
NFC Reader
製品
Bluetooth Low Energy MCU
製品
Wi-Fi
製品
Position Sensor
製品
Full-Bridge HVPAK
製品
Flash
製品
Exiting Interactive Block Diagram