概要
説明
糖尿病管理は世界的なヘルスケアの重要な項目であり、何百万人もの人々が健康維持のために正確な血糖測定に依存しています。 血糖測定器(BGM)は、手頃な価格で入手しやすく、断続的な測定に適しているため、血糖測定に広く使用されています。 特に、インスリン治療よりもライフスタイルの変化や経口薬で病状を管理している2型糖尿病患者に好まれています。
ルネサスは、アナログフロントエンド(AFE)または電源管理を搭載した多機能MCUまたはSoCを搭載した2つのBGMシステムを提供しています。 これらの設計により、多様なアプリケーションのニーズに対応する拡張可能な機能を備えた、コンパクトでコスト効率の高い血糖測定が可能になります。
このシステムのメリット:
- オプションのBluetooth® Low Energy(LE)および/またはNFCにより、モバイル機器やヘルスケアシステムへのシームレスなデータ転送が可能になり、長期追跡や健康データのロギングが強化されます。
- 多機能MCUとSoCは部品点数(BOM)を削減し、機能を損なうことなくフォームファクタの小型化とコスト効率の高いソリューションを実現します。
- 低消費電力のシステム設計により動作時間を延長し、バッテリ交換を最小限に抑えることでユーザの利便性を向上させます。
- AFEとドライバを搭載した超低消費電力MCUで、血糖測定用に最適化されたシングルチップソリューションです。
製品比較
アプリケーション
- 血糖測定
- 糖尿病管理
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動費用対効果の高いBluetooth対応BGM
NFC Reader
製品
GreenPAK
製品
Bluetooth Low Energy Module
製品
Exiting Interactive Block Diagram
オプションのBluetooth LEとNFCによるパフォーマンスBGM
MCU
製品
Buck-Boost Regulator
製品
NFC Reader
製品
Bluetooth Low Energy Module
製品
Exiting Interactive Block Diagram