GreenPAK SLG47004 Development Kit with Socket Adapter
The SLG47004V-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The...
SLG47004 は、オペアンプ、デジタルレオスタット、EEPROM、そして幅広いアナログおよびデジタルマクロセルを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルICです。
SLG47004は、GreenPAKの従来のミックスドシグナル・ソリューションの柔軟性をベースに、プログラム可能な帯域幅を持つオペアンプ、10ビットデジタルレオスタット、アナログスイッチ、チョッパ型アナログコンパレータなどの高度なアナログ機能を統合しています。 独自のAuto-Trim機能により、このGreenPAKデバイスは、システムエラーソースの補正や回路パラメータの再構成のために、定期的にレオスタット値を調整する能力を備えています。 SLG47004は、すべてのアナログおよびデジタルブロックに対してダイナミックなパワーダウン制御を行い、 消費電力性能を最適化します。 一般的なアプリケーションとしては、センサインタフェース、ADCアナログ・フロントエンド、コンフィギュラブルアンプ、チューナブルフィルタ、その他様々なアナログ回路があります。 このマルチタイムプログラマブルソリューションは、3mm×3mmの小さなパッケージに組み込まれています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG47004V-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The...
The SLG47004V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the GreenPAK™...
The evaluation board for the SLG47004 is designed to prototype basic analog configurations of SLG47004 with user-defined parameters.
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
QCIOT-ELOADPOCZ電子負荷ボードは、 QuickConnect エコシステム用のプログラム可能な電子負荷で、プロトタイピング中にシステムのストレステストを行えます。
このボードは、電流負荷を選択するための I2C 対応コントローラとして機能するSLG4BE46142Vプログラマブルミックスドシグナル IC を内蔵しています...
SLG4DVKLITEINTRO GreenPAK™イントロダクションキットは、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル製品で新規開発を開始するお客様に最適なキットです。
GreenPAKイントロダクションキットには以下が含まれます...
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。。
GreenPAK導入キットには以下が含まれます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
This video demonstrates an LED dimmer using the AnalogPAK™ SLG47004.