メインコンテンツに移動

概要

説明

QCIOT-ELOADPOCZ電子負荷ボードは、 QuickConnect エコシステム用のプログラム可能な電子負荷で、プロトタイピング中にシステムのストレステストを行えます。

このボードは、電流負荷を選択するための I2C 対応コントローラとして機能するSLG4BE46142Vプログラマブルミックスドシグナル IC を内蔵しています。

このボードは、オンボードセンサをコネクタを介して必要なMCU評価キットに接続するための標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 QCIOT-ELOADPOCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えており、追加のタイプ6/6Aボードを同じMCU Pmodコネクタ上の複数のデバイスとデイジーチェーン接続で接続できます。

QCIOT-ELOADPOCZは、プログラム可能なローディングのためのクイックコネクトプロトタイピングソリューションです。 このボードにより、設計者は、ドライバ回路、バッテリ、電源など、さまざまなアプリケーションを迅速にテストし、特性評価することができます。 QCIOT-ELOADPOCZは、0.8V〜10Vの外部電圧を受け取り、最大4ワットを消費できます。

特長

  • 最大2.5Aの負荷電流または4Wの消費電力
  • 広い入力電圧範囲(0.8V〜10V)
  • I2Cによるプログラム可能な負荷タイミング
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I2C拡張インターフェースをサポートします
  • デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
  • e2 studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコードを生成し、開発時間を最小限に抑えます

アプリケーション

  • DC 電源モジュール
  • アダプター/充電器
  • ソーラーパネル/バッテリ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 9.81 MB
回路図 PDF 1.74 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 12.69 MB
1件

サンプルコード

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター